VS-IP20-IP20-93B/1,0
-
网络电缆
1404365
PROFINET预制电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,22 AWG柔性线(7芯),RAL 6018(黄绿色),RJ45插头/IP20转RJ45插头/IP20,长度:1 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
电缆出口 | 直头 |
绝缘特性 | |
污染等级 | 1 |
传输介质 | 铜缆 |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
传输速率 | 100 Mbps |
波阻抗 | 100 Ω |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 1000 |
每个信号接点的插入力 | 30.00 N |
每个信号接点的拔出力 | 50 N |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外护套,材料 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
屏蔽 | 有 |
保护等级 | IP20 |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
屏蔽 | 有 |
插/拔周期 | ≥ 750 |
保护等级 | IP20 |
电缆长度 | 1.00 m |
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
尺寸图 |
|
屏蔽 | 有 |
UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 |
电缆类型(缩写) | 93B |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
材料,内护套 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
导线绝缘材料 | PE |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
电缆标称电压 | ≤ 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
电缆绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
阻油性 | OIL RES I,符合UL 2256标准的要求 |
阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
IP20 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1404365 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNABA |
产品关键代码 | ABNABA |
GTIN | 4046356692342 |
单件重量(含包装) | 93.7 g |
单件重量(不含包装) | 85.111 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) |
SCIP | 222c6837-7a9a-4ca3-ace1-7f724a4efaf5 |