MCR-VAC-UI-O-DC - 电压测量变送器
2811103

MCR电压测量变送器,用于从 0..20 V AC 到 0..440 V AC的交流电,输出信号0..10 V/0(4)..20 mA

产品详情








优势

更换设备MACX MCR-VAC-(PT) 2906239,从0 V ... 20 V AC到0 V ... 660 V AC的8个测量范围,输出信号:0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
可调节电压范围
双向输出信号
3端隔离
零值/跨度 调节 ±20 %
无需任何工具便可对测量值进行参数设置
测量值范围的示教组态