VIP/S/MVSTBR/KIT CX - 连接器套件
VIP/S/MVSTBR/KIT CX
-
连接器套件
2910416
配套VIP/MSTB/D50M/BASE...的连接器套件,螺钉式连接
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
PCB插拔式连接器
产品系列
VIP I/O-Marshalling
电气特性
允许的最大电流
10 A
额定电压 U
N
300 V (最大持续工作电压)
连接数据
现场侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳绝缘材料
PA
商业数据
订货号
2910416
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK115Z
产品关键代码
DK115Z
GTIN
4055626478777
单件重量(含包装)
159.6 g
单件重量(不含包装)
159.6 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
基座模块
2908788
优势
螺钉卡箍端子的接线
预先印有通道标识
插拔式连接,可轻松连接基座端子
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助