CHARX T2HCI24-3AC32-12,0M2 - 车辆充电插座
1358246

CHARX connect universal,交流电型号2,车辆充电插座,32 A , 480 V AC,单线,长度: 12 m,电子锁: 24 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,IEC 62196-2,标准供货范围内提供一个交流电触点保护盖。

产品详情








适配产品



优势

全套产品系列
所有菲尼克斯电气车辆充电插座均采用统一安装尺寸和螺钉连接点,可节省空间
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
采用密封保护,防水防尘,防护等级高