车辆充电控制器 (EVCC) 可用于直流充电,并通过PLC(电力线)和CAN协议实现直流充电站与电动汽车 (EV) 之间的高级别通信 (TCP/IP),与CCS车辆充电连接器 (EVSE) 兼容。
CHARX EVC-100
-
车辆充电控制器
1722154
CHARX control vehicle,车辆充电控制器,可参数化,壳体内,用于通过CCS充电插座自主控制电动汽车 (EV) 的直流充电过程,DIN SPEC 70121,ISO 15118-2,ISO 15118-20,操作模式: Stand-Alone
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
通用于所有配备CCS充电插座的电动汽车
针对CCS充电插座进行预先参数设置,设置更快速
支持车辆到电网通信功能,符合ISO 15118-20标准的双向充电
满足汽车行业的严苛安全标准
操作系统支持快速启动,可立即投入使用
获得E1道路车辆认证