US-WMT (23X4) GN CUS - 电缆标识
0829991

电缆标识, 卡, 可订购: 通过卡, 绿色 (RAL 6021), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 56, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 23 mm

产品详情








适配产品


优势

US-WMT ... Unisheet标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG/PATO...系列标记条
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条