US-WMT (12X4) VT CUS
-
电缆标识
0829968
电缆标识, 卡, 可订购: 通过卡, 紫色 (RAL 4005), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 0.6 ... 10 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 98, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 12 mm
产品详情
适配产品
优势
US-WMT ... Unisheet标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG/PATO...系列标记条
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条