US-WML 14 (25X19) CUS - 电缆标识标签
1018765

电缆标识标签, 卡, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 6.1 ... 14.2 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 14.2 mm, 标签数: 8, 文本框高度: 19 mm, 文本框宽度: 25 mm

产品详情








适配产品


优势

电缆标识不会增加电缆的横截面,可以让其连续通过行线槽
采用热转印打印机创建的高品质标识
操作简单快速
抗溶剂腐蚀
保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
US-WML...电缆标记标签包括一个标记区域和一张透明保护膜