US 2,5-MT-P/P - 刀闸分断接线端子
1769932

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 16 A, 热持续电流Ith: 16 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品