EH 67,5-C DS/ABS GY7035 - 上部壳体
2201518

DIN导轨壳体, 上部壳体,高型设计,两侧均有连接开口, 两侧均有连接开口, 宽度: 67.6 mm, 高度: 75.26 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

产品详情









适配产品


优势

根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强