实用信息
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
电缆敷设和电缆保护
CD WR - 通用导线支撑架
CD WR
-
通用导线支撑架
3240284
通用电缆支撑架,已打孔,与行线槽组合使用
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
线槽
尺寸
宽度
76.5 mm
高度
20.1 mm
深度
21.4 mm
长度
20.1 mm
材料规格
颜色
石灰色 (RAL 7030)
标识材料
PS-HF
材质
无铅
电缆/电线
无卤素
是
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 90 °C
商业数据
订货号
3240284
包装单位
200 pc
最小订货量
200 pc
销售关键代码
BE743Z
产品关键代码
BE743Z
GTIN
4046356478472
单件重量(含包装)
3.79 g
单件重量(不含包装)
3.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400765
ECLASS-15.0
27400765
ETIM
ETIM 10.0
EC001018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
认证
VDE绘图认证
认证ID: 40058456
DNV
认证ID: TAE00004VN
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
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助