UCT-WMTBA (40X17) CUS
-
电缆标识
1014092
电缆标识, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 6 mm, 标签数: 3, 文本框高度: 17 mm, 文本框宽度: 40 mm
产品详情
适配产品
优势
UCT-WMTBA ... UniCard标记范围包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记条
角状的外形使之能很好地装在电缆上
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有UniCard标记条
这种格式可以自动确保高定位精度的打印