UC-WMTBA (24X5) GN CUS
-
电缆标识
0826799
电缆标识, 可订购: 标签纸, 绿色 (RAL 6021), 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 4 mm, 标签数: 12, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 24 mm
产品详情
适配产品
优势
大表面标识,用于直径大于4 mm的线缆
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有UniCard标记条
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
角状的外形使之能很好地装在电缆上
UC-WMTBA ...系列UniCard标记包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记