UC-WMTB (52X50) CUS
-
电缆标识
0829433
电缆标识, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 7 mm, 标签数: 2, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 52 mm
产品详情
适配产品
优势
UC-WMTB ...Unicard标记卡范围包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记条
大表面标识,用于直径大于7 mm的线缆
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
卡上留有功能描述区域