UC-WMTB (44X15) YE CUS
-
电缆标识
0829409
电缆标识, 标签纸, 可订购: 标签纸, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 7 mm, 标签数: 4, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 44 mm
产品详情
适配产品
优势
大表面标识,用于直径大于7 mm的线缆
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有UniCard标记条
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
UC-WMTB ...系列UniCard标签包含可用标准电缆扎带固定的标记条