UC-WMCO 4,9 (21X5) YE CUS
-
导线标记
0829096
导线标记, 可订购: 标签纸, 黄色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 3.6 ... 4.9 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 24, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 21 mm
产品详情
适配产品
优势
UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
在振动的环境下,也可牢固地固定
采用大面积标识,节省空间
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识