UC-WMC 7,5 (23X8) BU CUS - 导线标记
0824768

导线标记, 可订购: 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 5 ... 7.5 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 6, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 23 mm

产品详情








适配产品


优势

UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标记条支持多行标记
单手装配
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
两个标识区域始终清晰可见
即使接线后也可夹上