UC-WMC 5,6 (30X8) BU CUS
-
导线标记
0827013
导线标记, 可订购: 标签纸, 蓝色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 4.2 ... 5.6 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 6, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 30 mm
产品详情
适配产品
优势
UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识