VAL-US-1U-48/40/1+1V-FM
-
2类电涌保护器
1215675
获UL 认证的电涌保护器 (SPD),基于压敏电阻的插拔式电涌保护器,适用于48 - 60 V 直流应用,连接二根导线和接地线,带遥信触点
产品详情
| 产品类型 | 用于NEMA电源设备的电涌保护 |
| 产品系列 | VALVETRAB US |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 端口数目 | One |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 操作电流 | 5 mA AC ... 1.5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 2.5 Nm ... 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 22 lbf-in. ... 26.5 lbf-in. (UL) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 25 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 35 mm² |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 14 ... 2 (UL) | |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 0.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 20 (UL) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 70.6 mm |
| 高度 | 40.6 mm |
| 深度 | 85.6 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6/PBT |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-N |
| N-PE | |
| 动作方向 | L-N & L(N)-PE |
| 额定电压 UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
| -48 V DC ±10 % (RRH) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 0.45 mA |
| 待机功耗 PC | ≤ 35 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 15 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 电压保护水平Up | ≤ 0.55 kV |
| 残压Ures | ≤ 0.55 kV (In时) |
| ≤ 0.425 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.325 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.275 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作 | 100 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 160 A AC (gG) |
| 附加技术数据 | |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV | 100 V DC |
| 最大持续工作电压MCOV(L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| UL 型 | 类 4 |
| 额定放电电流 In | 20 kA |
| 每相最大电涌电流 | 40 kA |
| 保护通道 | N-G |
| L-N | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 额定电压 | 60 V DC |
| 电源分配系统 | DC |
| SPD型号 | 4CA |
| UL指示器/遥信 | |
| 工作电压 | 125 V AC |
| 交流工作电流 | 1 A AC |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 订货号 | 1215675 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL132U |
| 产品关键代码 | CL132U |
| GTIN | 4063151293451 |
| 单件重量(不含包装) | 246.66 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
双通道面板安装式电涌保护装置
与插头垂直的安装方向
基座带遥信报警触点
支架安装式1U面板的应用