FLT-PLUS CTRL-2.5
-
1+2类组合式电涌保护器
2818944
1类/I级单通道保护器(防雷电流保护器),带灭弧火花间隙和电子点火装置,灭弧板可熄灭很高的线路工频续流。 保护电平: 2.5 kV。外壳厚度: 35 mm (2 Div.)
产品详情
| 产品类型 | 组合型 |
| IEC 类别 | I |
| T1 | |
| EN类型 | T1 |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 额定频率fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 额定电压 UN | 400 V AC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M6 |
| 最小紧固扭矩 | 8 Nm |
| 剥线长度 | 19 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 35 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 10 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 50 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35.5 mm |
| 高度 | 149.8 mm |
| 深度 | 80.5 mm |
| 水平针距 | 2 分区 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT/PA-F |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | 1L-N/PE |
| 额定频率fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 最大连续工作电压UC | 440 V AC |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 440 V AC |
| 最大持续工作电压UC (L-PEN) | 440 V AC |
| 残流IPE | ≤ 0.1 mA |
| UN时,有效工作电流IC | ≤ 0.1 mA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 50 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 25 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 625 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 50 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (L-N) | 50 kA (400 V AC) |
| 额定断开续流值Ifi (L-PEN) | 50 kA (400 V AC) |
| 电压保护水平Up | ≤ 2.5 kV |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 2.5 kV |
| 保护电平 Up (L-PEN) | ≤ 2.5 kV |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 250 A (gL) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % |
| 标准 | |
| 标准/规程 | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| EN 61643-11 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 |
| 标准/规格 | IEC 61643-1 |
| 注意事项 | 1998 |
| 标准/规格 | UL 1449 |
| 注意事项 | ed. 2 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2002 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2818944 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1121 |
| 产品关键代码 | CL1121 |
| GTIN | 4017918163242 |
| 单件重量(含包装) | 566.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 513.94 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128