FLT-EE-T1-N/PE-264/100
-
1+2类组合式电涌保护器
2910497
防雷保护器,符合1类/I级的要求,用于零地之间的电源网络。
产品详情
| 产品类型 | 组合型 |
| IEC 类别 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接端子 |
| 螺纹 | M6 |
| 紧固扭矩 | 8 Nm |
| 剥线长度 | 19 mm |
| 柔性导线横截面 | 16 mm² ... 35 mm² |
| 刚性导线横截面 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 6 ... 1 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35.8 mm |
| 高度 | 89.8 mm |
| 深度 | 65.8 mm |
| 水平针距 | 2 分区 |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PBT-FR |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PBT-FR |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | N-PE |
| 动作方向 | N-PE |
| 额定电压 UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 264 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 0.1 mA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 100 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 50 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 2500 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 100 kA |
| 断开续流能力Ifi | 100 A |
| 电压保护水平Up | ≤ 2 kV |
| 残压Ures | ≤ 1.5 kV (In时) |
| ≤ 1 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.8 kV (3 kA时) | |
| 6 kV (1.2/50) µs的脉冲工作电压 | ≤ 2 kV |
| UT下的TOV动作 | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2910497 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLP111 |
| 产品关键代码 | CLP111 |
| GTIN | 4055626460383 |
| 单件重量(含包装) | 318.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 297.65 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |