FLT 100 N/PE CTRL-3.0
-
1+2类组合式电涌保护器
2905834
电涌保护器,带密封式N-PE火花间隙和电子点火装置,单通道。电压防护等级:3 kV 外壳厚度:35 mm(双针距)
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 动作电压(1.2/50) µs ≤ 1.5 kV |
| 产品类型 | 组合型 |
| IEC 类别 | I |
| T1 | |
| EN类型 | T1 |
| IEC 电源系统 | TT |
| TN-S | |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接端子 |
| 螺纹 | M6 |
| 紧固扭矩 | 8 Nm |
| 剥线长度 | 19 mm |
| 柔性导线横截面 | 35 mm² |
| 刚性导线横截面 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 6 ... 1 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35.8 mm |
| 高度 | 89.8 mm |
| 深度 | 65.8 mm |
| 水平针距 | 2 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 灰色 (RAL 7042) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PBT |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | N-PE |
| 动作方向 | N-PE |
| 额定电压 UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 260 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 0.1 mA |
| 待机功耗 PC | ≤ 26 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 100 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 50 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 2500 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 100 kA |
| 断开续流能力Ifi | 100 A (260 V AC) |
| 电压保护水平Up | ≤ 3 kV |
| 6 kV (1.2/50) µs的脉冲工作电压 | ≤ 3 kV |
| UT下的TOV动作 | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2905834 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1131 |
| 产品关键代码 | CL1131 |
| GTIN | 4046356998925 |
| 单件重量(含包装) | 313.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 292 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |