VAL-US-277/40/1+1-FM
-
电涌保护器
2910373
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 277 V AC, 2-wire plus ground.
产品详情
产品类型 | 用于NEMA电源设备的电涌保护 |
产品系列 | VALVETRAB US |
IEC 类别 | II |
T2 | |
EN类型 | T2 |
IEC 电源系统 | TN-S |
TT | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
操作电流 | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
连接方式 | 叉形电缆端头 |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
螺纹 | M2 |
紧固扭矩 | 0.25 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
尺寸图 |
|
宽度 | 35.6 mm |
高度 | 96.8 mm |
深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
水平针距 | 2 分区 |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA 6.6/PBT |
材料组 | I |
外壳材料 | PA 6.6 |
PBT |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
动作方向 | 1L-N & N-GND |
额定电压 UN | 277 V AC (TN-S) |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续工作电压UC (L-N) | 385 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 305 V AC |
残流IPE | ≤ 5 µA |
标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A (305 V AC) |
额定短路电流ISCCR | 25 kA |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.8 kV |
残压Ures (L-N) | ≤ 1.8 kV (In时) |
≤ 1.6 kV (10 kA时) | |
≤ 1.4 kV (5 kA时) | |
≤ 1.3 kV (3 kA时) | |
残压Ures (L-PE) | ≤ 2.2 kV (In时) |
≤ 1.7 kV (10 kA时) | |
≤ 1.5 kV (5 kA时) | |
≤ 1.4 kV (3 kA时) | |
残压Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (In时) |
≤ 0.25 kV (10 kA时) | |
≤ 0.15 kV (5 kA时) | |
≤ 0.1 kV (3 kA时) | |
UT下的TOV动作(L-N) | 480 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
530 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gG) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
UL规格 | |
最大持续工作电压MCOV(L-N) | 385 V AC |
最大持续工作电压MCOV(L-G) | 385 V AC |
最大持续工作电压MCOV(N-G) | 305 V AC |
短路电流等级 (SCCR) | 200 kA |
电压保护水平VPR(L-N) | 1500 V |
电压保护水平VPR (L-G) | 2000 V |
电压保护水平VPR(N-G) | 1200 V |
UL 型 | 1 类 |
额定放电电流 In | 20 kA |
每相最大电涌电流 | 40 kA |
保护通道 | L-N |
L-G | |
N-G | |
额定电压 | 277 V AC |
电源分配系统 | Single phase |
额定频率 | 50/60 Hz |
后续电流(L-G) | 100 A |
SPD型号 | 1 |
UL指示器/遥信 | |
工作电压 | 125 V AC |
交流工作电流 | 1 A AC |
UL连接数据 | |
紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2910373 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL132U |
产品关键代码 | CL132U |
目录页面 | 页码93 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626445120 |
单件重量(含包装) | 237 g |
单件重量(不含包装) | 214 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
MPB F600X16/ 1GS - 桥接件 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - 桥接件 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 桥接件 2830443
-
MPB 18/4-12 - 桥接件 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 桥接件 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 桥接件 2809241
-
MPB 18/1-57 - 桥接件 2809238
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-US-277/40-P - 1类浪涌保护器-插拔件 2910338
-
GDT-US-NG/40-P - 1类浪涌保护器-插拔件 2910342
优势
带遥信触点
用于单个保护器的可视机械状态指示
多通道2类电涌保护器
所有插槽带防插错编码