TPM70AT/702000 S00014 - 触控面板
2401383

海事-触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+, 不带总线系统

产品详情







适配产品