TPE070AGW/107060020 S00008 - 触控面板
2401226

坚固-触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, 开放式平台, 不带总线系统。

产品详情








适配产品