TP57AT/702000 S00016 - 触控面板
2401100

触控面板, 14.5 cm / 5.7"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, 不带总线系统。

产品详情