TP185SKG/200114041 S00134
-
触控面板
1017116
触控面板, 47 cm / 18.5"-TFT 显示器 (投射式电容(PCAP)),1366 x 768 像素 (WXGA),65536 色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 开放式平台, 不带总线系统。