TP11AM/702001 S00001 - 触控面板
2400860

触控面板, 9.7 cm / 3,8"-FSTN 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),5 级灰度, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 不带总线系统。

产品详情