TP105AT/702000 S00016 - 触控面板
2400810

触控面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, 不带总线系统

产品详情