TP 5170C
-
触控面板
2701721
触控面板, 43.2 cm / 17"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),1280 x 1024 像素 (SXGA),65536 色, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (V.24 (RS-232)), 1x VGA, 4x USB, 2x Compact Flash®, 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统。
产品详情
适配产品
优势
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中