TP 5120S
-
触控面板
2403105
触控面板, 30.7 cm / 12.1"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),16.2百万色, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统。
产品详情
适配产品
优势
无风扇设计
3个COM端口
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
IP65防护等级(前面板),IP20等级(后面板)
LCD显示,带耐磨触摸屏
节能的Intel® ATOM™处理器