TP 3150S/WT-65 - 触控面板
1029309

坚固触摸屏,38.1 cm / 15" TFT显示器(模拟电阻式 (GFG)),1024 x 768像素 (XGA),防护等级:IP65(正面),扩展温度范围,Arm® Cortex® A8,1000 MHz,Windows® Embedded Compact 7以及Visu+应用软件。

产品详情








优势

抗紫外线和IR辐射
抵抗盐雾、白蚁和化学品等环境因素的影响
防水
显示屏在阳光下也可阅读
操作时须佩戴工作手套