TP 3120W/WT-65 - 触控面板
1029352

坚固的触控面板,带30.7 cm / 12.1" TFT显示器(模拟电阻式 (GFG)),1280 x 800像素 (WXGA),防护等级:IP65(正面),扩展温度范围,ARM® Cortex®-A8,1000 MHz,Windows® Embedded Compact 7,和Visu+应用软件。

产品详情








优势

操作时须佩戴工作手套
显示屏在阳光下也可阅读
抵抗盐雾、白蚁和化学品等环境因素的影响
抗紫外线和IR辐射
防水