TP 3090W/P
-
触控面板
2403460
触控面板, 22.9 cm / 9"-TFT 显示器 (投射式电容(PCAP)),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统
产品详情
适配产品
优势
通过Visu+ mobile App可移动接入系统
工业用玻璃前面板,坚固耐用
强大的处理器,能快速反应并刷新显示
可采用多种驱动程序,灵活连接至第三方系统
内置的Visu+可视化软件