TP 3090W
-
触控面板
2402630
触控面板, 22.9 cm / 9"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统。