TP 3070W/WT SER - 触控面板
1090071

坚固-触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统。

产品详情








适配产品