TP 3070W/P - 触控面板
2403459

触控面板; 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (投射式电容(PCAP)); 800 x 480 像素 (WVGA); 1670万种颜色; 处理器: Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz; 接口: 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45; 操作系统: Windows® Embedded Compact 7; 软件: Visu+; 不带总线系统

产品详情








优势

通过Visu+ mobile App可移动接入系统
工业用玻璃前面板,坚固耐用
强大的处理器,能快速反应并刷新显示
可采用多种驱动程序,灵活连接至第三方系统
内置的Visu+可视化软件