TP 3057V - 触控面板
2400453

触控面板, 14.5 cm / 5.7"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),640 x 480 像素 (VGA),262144 色, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统。

产品详情








优势

借助于内置的蜂鸣器 (85 dB),报警系统可以发出声音警告
采用LED背光,可提高能源效率
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
PROFINET设备符合一致性B级要求,轻松分配IP地址和监测有源连接
显示器尺寸从14.5 cm(5.7")到39.05 cm(15.4")
提供多种驱动程序和接口,可以选择多方位的通信选项,即使是第三方系统也可以通信
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短