TP 15T/M 201
-
触控面板
2913263
触控面板, 38.1 cm / 15"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),1024 x 768 像素 (XGA),256 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 主设备 1.1,1 x 紧凑闪存卡®, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统
产品详情
适配产品
优势
海事许可:ABS、BV、DNV、LR和GL
显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")
采用LED背光,可提高能源效率
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中