TP 10T/M 201
-
触控面板
2913247
触控面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),640 x 480 像素 (VGA),65536 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 主设备 1.1,1 x 紧凑闪存卡®, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统
产品详情
适配产品
优势
海事许可:ABS、BV、DNV、LR和GL
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
采用LED背光,可提高能源效率
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短
显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")