TP 1070T/703000
-
触控面板
2701167
触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSDiag, 不带总线系统
产品详情
适配产品
优势
项目存储在PLC上,设备更换简单
项目只需一次适用,较低的维护开支
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短