TP 07T - 触控面板
2913085

触控面板; 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏); 800 x 480 像素 (WVGA); 65536 色; 处理器: Arm9™, 200 MHz; 接口: 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45; 操作系统: Windows® CE 5.0; 软件: Visu+ / AX OPC Server; 不带总线系统

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
启动时间短
易于安装,安装深度浅,结构紧凑