TP 06M/M 201 - 触控面板
2913218

触控面板, 14.5 cm / 5.7"-FSTN 显示器 (工业耐磨触摸屏),320 x 240 像素 (QVGA),5 级灰度, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统。

产品详情







优势

海事许可:ABS、BV、DNV、LR和GL
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
采用LED背光,可提高能源效率
启动时间短
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")