TP 04M CN - 触控面板
2700673

触控面板, 9.7 cm / 3,8"-FSTN 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),5 级灰度, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统

产品详情








优势

显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中
采用LED背光,可提高能源效率
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短
项目只需一次适用,较低的维护开支