实用信息
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
螺丝刀和无绳电动螺丝刀
ASD BIT SET HN - 工具套件
ASD BIT SET HN
-
工具套件
1209952
手动和电动螺丝刀,刀头套件包括5.5mm、8mm、13mm的附件套各1套,¼"适配器
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
工具套件
包装类型
盒装
商业数据
订货号
1209952
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH314G
产品关键代码
BH314G
GTIN
4046356178761
单件重量(含包装)
149.8 g
单件重量(不含包装)
149.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21045032
ETIM
ETIM 9.0
EC000149
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27113200
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
SF-ASD 16 SET
-
电动螺丝刀
1200295
附件
SF-ASD 16 SET
-
电动螺丝刀
1200295
优势
由于使用了方便的单手开启方法,可很快地取出螺丝刀头
放置位置一目了然
配备持久耐用的硬质螺丝刀头
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助