TMT 5 R CUS
-
用于端子的标记条
0824482
用于端子的标记条, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 打孔, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 19000, 文本框高度: 5.15 mm, 文本框宽度: 6.4 mm
产品详情
适配产品
优势
TMT标记系列包括所有用于带高型和扁平式标识槽的产品的标记
使用附带的工具可以很方便的将穿孔的标记条分开和装入
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TMT ...标记条