DIP开关设置:
功能
DIP A低 - 再次触发时不会重新启动(默认)
DIP A高 - 再次触发时会重新启动
DIP B低 - 输入脉冲时间 > 2 ms(默认)
DIP B高 - 输入脉冲时间 > 100 µs
脉冲扩展时间
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
未设置DIP开关:输出没有切换功能
如果输入信号大于选定的时间,则输出会在输入信号消失后关闭。
设置在额定控制电源电压的电压复位后生效。
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
-
定时继电器
2903171
单通道脉冲扩展模块,输入:24 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA,电源:24 V DC,螺钉连接