UT 6-TMC M 1A
-
热磁设备断路器
0916604
热磁断路器,1位,安装在DIN导轨上
产品详情
产品类型 | 热磁设备断路器 |
产品系列 | UT 6-TMC |
类型 | 导轨安装模块,单片 |
位数 | 1 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
通道数目 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
保险丝类型 | 自动设备 |
额定条件下的最大功耗 | ≤ 0.95 VA |
概述 | |
工作电压 | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
5 V DC ... 30.8 V DC | |
额定电压 | 240 V AC (50/60 Hz) |
28 V DC | |
240 V AC (50/60 Hz) | |
28 V DC | |
额定隔离耐压Ui | 440 V AC |
标称工作电流IN | 1 A |
额定过电压 | 2.8 kV |
绝缘电阻 Riso | > 100 MΩ (主要触点) |
操作类型 | S型 |
分断方法 | TM (热磁) |
分断水平 | 免触发机制(正端) |
设备阻抗 | 0.95 Ω |
要求的备用保险丝 | 16 A |
额定短路开关容量Icn | 200 A (240 V AC) |
400 A (28 V DC) | |
介电强度 | 2000 V |
最大开关次数 | 6000 (在1 x In时) |
50 (在1.5 x In时) | |
40 (在6 x In时) | |
保险丝 | M1(正常熔断) |
功耗 | ≤ 0.95 VA |
温度衰减 | 0.77 A DC (在-30 °C) |
0.81 A DC (在-20 °C) | |
0.84 A DC (在-10 °C) | |
0.87 A DC (在0 °C) | |
0.9 A DC (在10 °C) | |
1 A DC (在23 °C) | |
1.03 A DC (30 °C时) | |
1.06 A DC (40 °C时) | |
1.13 A DC (50 °C时) | |
1.19 A DC (60 °C时) | |
触点类型 | 无 |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 辅助触点 |
额定横截面 | 6.00 mm² |
额定接线容量AWG | 8 |
连接方式 | 螺钉连接 |
层 1 上 1 下 1 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M4 |
紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
剥线长度 | 12 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
标称电流 | 1 A |
额定电压 | 240 V AC |
28 V DC | |
额定横截面 | 6 mm² |
主触点 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M4 |
紧固扭矩 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
剥线长度 | 12 mm |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 8 |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
宽度 | 12.3 mm |
高度 | 85.5 mm |
深度 | 89.5 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
绝缘材料 | PA66 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
保护等级 | IP40 (操作区域) |
IP20 (连接区域) | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
海拔 | 2000 m (符合EN 60934标准) |
标准/规格 | EN 60934 |
标准/规格 | UL 1077 |
标准/规格 | CSA 22.2 |
注意事项 | 编号235 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 0916604 |
包装单位 | 6 pc |
最小订货量 | 6 pc |
销售关键代码 | CLA122 |
产品关键代码 | CLA122 |
GTIN | 4046356449007 |
单件重量(含包装) | 63.883 g |
单件重量(不含包装) | 63.883 g |
原产地 | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 4.883千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
采用CLIPLINE complete附件桥接,可轻松接入
可轻松复位,系统可用性高
大面积标识区域,可轻松快速识别电缆
设备额定电流范围在0.5 A到16 A之间,适用于各种应用场合
体型紧凑,宽度仅12.3 mm,与标准微型断路器相比可节省30 %的空间