CHECKMASTER - 测试设备
CHECKMASTER
-
测试设备
2838924
测试仪用于测试TRABTECH保护器的功能
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
保护器测试装置
电气特性
额定电压 U
N
230 V AC (100 V AC ... 240 V AC)
连接数据
连接方式
用于非热源设备的进线连接器 - IEC 60320-1/C14
接口
数据
数据位
8
数据率
9600 Bit/s (Default)
停止位
1 或 2
接口
RS-232
传输原理
铜缆
尺寸
尺寸图
宽度
450 mm
高度
203 mm
深度
410 mm
电缆/电线
电缆长度
3.00 m
电缆/电线名称
H05 VV-F
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
5 °C ... 35 °C
环境温度(存放/运输)
-10 °C ... 60 °C
海拔
2000 m
商业数据
订货号
2838924
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
CLB121
产品关键代码
CLB121
GTIN
4017918821753
单件重量(含包装)
14.828 g
单件重量(不含包装)
11.783 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Hexahydromethylphthalic anhydride
(CAS编号: 不适用)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
TRABTECH-PPB
-
标识
2783040
PA-CASE
-
运输箱
2858988
CM-KBL-RS232/USB
-
导线
2881078
CM-KBL-PROG
-
导线
2881557
CM-PA-FLT/VAL-CP
-
测试设备适配器
2880392
CM-PA-VAL-MS
-
测试设备适配器
2800104
CM-PA-PT
-
测试设备适配器
2882844
CM-PA-PT/A
-
测试设备适配器
2816933
CM-PA-CT10
-
测试设备适配器
2816959
CM-PA-CTM
-
测试设备适配器
2816962
CM-PA-TF
-
测试设备适配器
2816975
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助