CM-PA-CT10 - 测试设备适配器
CM-PA-CT10
-
测试设备适配器
2816959
COMTRAB CT 10测试适配器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
保护器测试装置
接口
数据
测试适配器版本
COMTRAB CT 10
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
商业数据
订货号
2816959
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
CLB122
产品关键代码
CLB122
GTIN
4017918818159
单件重量(含包装)
706.1 g
单件重量(不含包装)
616 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助